Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Emparro20 Advanced 3-phase - spinany zdroj  9000-17331-1221110
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Emparro20 Advanced 3-phase - spinany zdroj

IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 11,4 - 15V/10ADC

Č.prod.: 9000-17331-1221110
Hmotnost: 0.66 kg
Země původu:  MY
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 204,25 €
  • 193,50 €
  • 182,75 €
  • 161,25 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Třífázové napáječe na DIN lištu série Emparro20-Advanced jsou prakticky všestranné a uplatnitelné v rámci celé řady různých aplikací vyžadujících spolehlivé stejnosměrné napětí. Jsou vysoce účinné, takže ušetříte náklady na energie, a současně zmenšíte svoji uhlíkovou stopu. Tyto napáječe se vyznačují též velmi malým stupněm zahřívání, čímž se prodlužuje jejich životnost a snižují nároky na chlazení rozvaděče. Spínací napáječ je vybaven též funkcí 5vteřinového boostu pro provoz s kapacitními a indukčními zátěžemi. Díky velmi nízkému zapínacímu proudu je zajištěno, že nevypadne vstupní jistič. Instalace napáječů je díky svorkám typu push-in snadná a rychlá. Napáječe jsou vybaveny velmi výkonnou přepěťovou ochranou, jež je chrání proti krátkodobým napěťovým špičkám, čímž se prodlužuje jejich životnost a zvyšuje dostupnost strojního zařízení.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. 3
Počet sériově zapojených přístrojů max. 20
Paralelní zapojitelnost ano
Sériové zapojení ano
Bezpečnostní stupeň SELV/PELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50/60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 400 V
Vstupní napětí 2 AC 500 V
Vstupní napětí AC min. 350 V
Vstupní napětí AC max. 575 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,36 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,31 A
Počet fází na vstupu 3
Účinnost 89,4 % @ 400 V AC, 89,1 % @ 500 V AC
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní výkon 120 W
Výstupní napětí DC 12 V
Výstupní napětí DC min. 11,4 V
Výstupní napětí DC max. 15 V
Output current min. 8 A
Output current max. 10,5 A
Doba trvání funkce power boost min. 5 s
Přemostění výpadku sítě min. 20 ms @ 400 V AC
Přemostění výpadku sítě max. 40 ms @ 500 V AC
Power Boost 145 %
Zbytkové zvlnění (s-s) max. 10 mV
Spikes (s-s) max. 20 mV
Diagnostika
Alarmový kontakt ano
Instalace | Připojení
Připojení Vyjímatelné push-in pružinové svorky
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. 3000 m
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochranná třída (EN IEC 61140) I
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Stupeň znečištění 2
Zkratová ochrana na výstupu ano
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu ano
Ochrana přístroje | Mechanicky
Způsob chlazení Přírodní cirkulace vzduchu
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Konformní povrchová úprava PCB ne
Materiál plášť Hliník
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost 660 g
Montáž geschnappt
mounting position horizontálně, vertikálně
Výška 129 mm
Šířka 55 mm
Hloubka 138,2 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. -25 °C
Ambient temperature max. 70 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 %
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU
China RoHS compliant | EPUP 25
WEEE compliant
Halogen-free-Material JEDEC JS709A
Pb-free-Material JESD97
CE 2014/30/EU
Certifikace
UL E200364
ULc E200364
SEMI F47 compliant

Connection types
Druh připojení 1 Alarm
Druh připojení 2 Input
Druh připojení 3 Output
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 13 Alarm 3.1
PIN 2 14 Alarm 3.2
PIN 3 Inhibit + 3.3
PIN 4 Inhibit - 3.4
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 L 1 1.1
PIN 2 L 2 1.2
PIN 3 L 3 1.3
PIN 4 PE 1.4
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 2.1
PIN 2 2.2
PIN 3 2.3
PIN 4 2.4

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044083
GTIN 4065909055496

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 9000-17331-1221110_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 9000-17331-1221110_E200364_NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 9000-17331-1221110_dxf_x_a.dxf (A)
  • Construction files: P8 9000-17331-1221110_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 9000-17331-1221110_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 9000-17331-1221110_ina_10_12.pdf (12)
  • Document: Product data 9000-17331-1221110_pd_en_15.pdf (15)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 9000-17331-1221110_15-03-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 9000-17331-1221110_15-03-23_ce_z_a.pdf (A)

---- Elektronická pojistka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu