Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Evolution+ spinany zdroj, 3fazovy

IN: 360-520VAC OUT: 48-56V/10ADC - Power-boost

Č.prod.: 85010
Hmotnost: 2 kg
Země původu:  CZ
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 382,57 €
  • 362,43 €
  • 342,30 €
  • 302,03 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Proud: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. 5
Paralelní zapojitelnost ano
Sériové zapojení ne
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 324 V
Vstupní napětí AC max. 572 V
Vstupní napětí DC min. 480 V
Vstupní napětí DC max. 745 V
Vstupní proud AC (3fázový) 1,3 A
Inrush current max. 23 A
Externí předřazené jištění max. 20 A
Počet fází na vstupu 3
Účinnost 92,3 % @ 3× 360 V AC, 91 % @ 3× 520 V AC
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC 48 V
Výstupní napětí DC min. 48 V
Výstupní napětí DC max. 56 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Výstupní proud 10 A
Doba trvání funkce power boost min. 4 s
Přemostění výpadku sítě min. 24 ms @ 400 V AC
Power Boost 150 %
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Diagnostika
Alarmový kontakt ano
Alarm contact message type Hromadné hlášení
Alarm contact triggers @ 30 V DC / 0.1 A
Instalace | Připojení
Připojení Šroubové svorky SK
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Konformní povrchová úprava PCB ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 132 mm
Šířka 113 mm
Hloubka 136 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Snížení výkonu od 55 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádná kondenzace

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879387118

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 85010_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85010_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: STP 85002_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85010_ina_4_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85010_44-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85010_44-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF Report 85010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 85010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Elektronická pojistka ----
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu