Cube67 AI4 E 4xM12 (U) VA
4 analog. vstupy (+/-10V, 0…10V), nerez provedeni
Č.prod.: | 5670150 |
Hmotnost: | 0.15 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Rozšiřující modul
AI4 - (E) 4× M12 (U)
Napětí
Kovové díly: nerezová ocel
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
AI4 - (E) 4× M12 (U)
Napětí
Kovové díly: nerezová ocel
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Connect Product
Sensor-actuator cablezobrazit vše
System cablezobrazit vše
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Provozní napětí US DC | 24 V |
Příkon max. | 50 mA |
Výsledný proud UA max. | 4 A |
Výsledný proud US max. | 4 A |
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Vstupní odpor | 1000 kΩ |
Senzorový proud US na vstup max. | 0,2 A |
Doba převodu na analogovém vstupu na kanál | 2 ms |
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Interní systémové vedení | ano |
---|
Diagnostika
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
---|---|
Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 151 mm |
Šířka | 30 mm |
Hloubka | 34,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 75 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879044837 |