Cube67 DIO8/DI8 E TB Box
8 digitalnich vstupu, 8 multifunkcnich kanalu
Č.prod.: | 5668100 |
Hmotnost: | 0.28 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Svorkovnicový modul
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
s přídavnými potenciálovými svorkami
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
s přídavnými potenciálovými svorkami
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Connect Product
System cablezobrazit vše
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Provozní napětí US DC | 24 V |
Provozní napětí UA DC | 24 V |
Příkon max. | 50 mA |
Výsledný proud UA max. | 4 A |
Výsledný proud US max. | 4 A |
Elektrické údaje | Vstup
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
Vstupní časově řízený filtr | 1 ms |
Senzorový proud US na vstup max. | 0,2 A |
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Výstupní proud na kolík max. | 0,5 A |
Zatížení | 10 W |
Diagnostika
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
---|---|
Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Instalace | Obsazení pinů
Svorková lišta X0 | Input |
---|---|
Svorková lišta X1 | Input/Output |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP66 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované |
---|---|
Výška | 130 mm |
Šířka | 94 mm |
Hloubka | 57 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 75 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Bus In |
---|---|
Druh připojení 2 | Bus Out |
Druh připojení 3 | X0 |
Druh připojení 4 | X1 |
Druh připojení 5 | X2 |
Connection type 6 | X3 |
Connection type 7 | X4 |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | DI 10 |
PIN 2 | DI 11 |
PIN 3 | DI 12 |
PIN 4 | DI 13 |
PIN 5 | DI 14 |
PIN 6 | DI 15 |
PIN 7 | DI 16 |
PIN 8 | DI 17 |
Druh připojení 4
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | DI / DO 00 |
PIN 2 | DI / DO 01 |
PIN 3 | DI / DO 02 |
PIN 4 | DI / DO 03 |
PIN 5 | DI / DO 04 |
PIN 6 | DI / DO 05 |
PIN 7 | DI / DO 06 |
PIN 8 | DI / DO 07 |
Druh připojení 5
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | 24 V DC (US) 00 |
PIN 2 | 24 V DC (US) 01 |
PIN 3 | 24 V DC (US) 02 |
PIN 4 | 24 V DC (US) 03 |
PIN 5 | 24 V DC (US) 04 |
PIN 6 | 24 V DC (US) 05 |
PIN 7 | 24 V DC (US) 06 |
PIN 8 | 24 V DC (US) 07 |
Connection type 6
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | 0 V 00 |
PIN 2 | 0 V 01 |
PIN 3 | 0 V 02 |
PIN 4 | 0 V 03 |
PIN 5 | 0 V 04 |
PIN 6 | 0 V 05 |
PIN 7 | 0 V 06 |
PIN 8 | 0 V 07 |
Connection type 7
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | bezbarvá |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | 00-00 |
PIN 2 | 00-00 |
PIN 3 | 01-01 |
PIN 4 | 01-01 |
PIN 5 | 02-02 |
PIN 6 | 02-02 |
PIN 7 | 03-03 |
PIN 8 | 03-03 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879044844 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Zakončovací rezistor ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Označení zařízení ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----