Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube67 DI16/DO16 E Cable 0,5A SUB-D

16 dig. vstupu, 16 dig. vystupu - SUB-D37, delka 5,0m

Č.prod.: 5667102
Hmotnost: 0.965 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 461,07 €
  • 435,46 €
  • 409,84 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
Digitální vstupy
Digitální výstupy
se SUB-D37 (samice)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 50 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Vstup
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Proudová zatížitelnost max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20, IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 150 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C

Connection types
Druh připojení 1 Bus In
Druh připojení 2 Bus Out
Druh připojení 3 Data
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Family construction form D-Sub
Gender female
Počet pinů 39
PIN 1 24 V DC Sensor
PIN 2 0 V
PIN 3 In 9
PIN 4 Out 9
PIN 5 In 10
PIN 6 Out 10
PIN 7 In 11
PIN 8 Out 11
PIN 9 In 12
PIN 10 Out 12
PIN 11 Out 14
PIN 12 Out 14
PIN 14 Out 14
PIN 15 In 13
PIN 16 Out 16
PIN 17 In 16
PIN 18 Out 15
PIN 19 In 15
PIN 20 24 V DC Sensor
PIN 21 0 V
PIN 22 Out 2
PIN 23 In 2
PIN 24 Out 1
PIN 25 Out 3
PIN 26 Out 4
PIN 27 In 4
PIN 28 In 1
PIN 29 In 3
PIN 30 In 5
PIN 31 Out 5
PIN 32 In 6
PIN 33 Out 6
PIN 34 In 7
PIN 35 Out 7
PIN 36 In 8
PIN 37 Out 8

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879044851

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 5667102_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 5667102_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5667102_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 5667101_ina_6_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5667102_1106-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5667102_1106-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 5667102_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Zakončovací rezistor ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Označení zařízení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu