Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube67 DO16 E Valve MPA

SUB-D25, pro Festo MPA

Č.prod.: 5665118
Hmotnost: 0.26 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 314,33 €
  • 296,86 €
  • 279,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
DO16 - Valve (E) 0.5 m
Multipólový konektor (0.5 A)
FESTO - MPA
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 50 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Diagnostika
Výstraha aktoru pro kanál přes sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 150 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C

Connection types
Druh připojení 1 Bus In
Druh připojení 2 Bus Out
Druh připojení 3 Data
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 3
Family construction form D-Sub
Gender female
Počet pinů 25
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 6
PIN 7 Out 7
PIN 8 Out 8
PIN 9 Out 9
PIN 10 Out 10
PIN 11 Out 11
PIN 12 Out 12
PIN 13 Out 13
PIN 14 Out 14
PIN 15 Out 15
PIN 16 Out 16
PIN 25 0 V Sens

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879045131

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 5665118_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 5665118_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5665118_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 5665118_ina_6_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5665118_1071-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5665118_1071-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 5665118_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)

---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Zakončovací rezistor ----
---- Označení zařízení ----
---- Uzemňovací materiál ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu