Cube67 DO32 E Valve VM10
pro Norgren VM10
Č.prod.: | 5665603 |
Hmotnost: | 0.256 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Rozšiřující modul
DO32 - Valve (E) 0.5 m
Multipólový konektor (0.5 A)
NORGREN - VM10
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DO32 - Valve (E) 0.5 m
Multipólový konektor (0.5 A)
NORGREN - VM10
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Connect Product
System cablezobrazit vše
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Provozní napětí UA DC | 24 V |
Příkon max. | 50 mA |
Výsledný proud UA max. | 4 A |
Výsledný proud US max. | 4 A |
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Výstupní proud na kolík max. | 0,5 A |
Diagnostika
Výstraha aktoru | pro kanál přes sběrnici |
---|---|
Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 150 mm |
Šířka | 30 mm |
Hloubka | 34,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 75 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Bus In |
---|---|
Druh připojení 2 | Bus Out |
Druh připojení 3 | Data |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Druh připojení 3
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | female |
Počet pinů | 44 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 3 |
PIN 3 | Out 5 |
PIN 4 | Out 7 |
PIN 5 | Out 9 |
PIN 6 | Out 11 |
PIN 7 | Out 13 |
PIN 8 | Out 15 |
PIN 9 | Out 17 |
PIN 10 | Out 19 |
PIN 11 | Out 21 |
PIN 12 | Out 23 |
PIN 13 | Out 25 |
PIN 14 | Out 27 |
PIN 15 | Out 29 |
PIN 16 | Out 2 |
PIN 17 | Out 4 |
PIN 18 | Out 6 |
PIN 19 | Out 9 |
PIN 20 | Out 10 |
PIN 21 | Out 12 |
PIN 22 | Out 14 |
PIN 23 | Out 16 |
PIN 24 | Out 18 |
PIN 25 | Out 20 |
PIN 26 | Out 22 |
PIN 27 | Out 24 |
PIN 28 | Out 26 |
PIN 29 | Out 28 |
PIN 30 | Out 30 |
PIN 31 | Out 31 |
PIN 32 | Out 32 |
PIN 44 | 3 * 0 V Sens |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879045025 |
Příslušenství
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Označení zařízení ----
---- Zakončovací rezistor ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Šroubovací zátka ----