Pasivni rozbocovac MOSA - 6xM12, 4pin
PUR, delka 15,0m
Č.prod.: | 4927078 |
Hmotnost: | 3.685 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Popis
6-port, 5-pin, MOSA
PUR/PVC (UL/CSA)
15.0 m
oddělené potenciály
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
včetně elementů pro rychlé připojení
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Výsledný proud při jednoduchém proudovém napájení max. | 8 A |
Výsledný proud při dvojím proudovém napájení max. | 16 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot | 2 |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,25 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,5 mm² |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | šroubované, montovaný |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Záslepka |
---|---|
Výška | 43 mm |
Šířka | 50,2 mm |
Hloubka | 122 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879057585 |
Příslušenství
---- Klíč ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----