Konektor Push Pull RJ45 M primy
Č.prod.: | 7000-74041-0000000 |
Hmotnost: | 0.094 kg |
Země původu: | RO |
Dostupné
Popis
PROFINET
Samec přímý
RJ45PP, 4-pin
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.14...0.34 mm²
Push Pull
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Samec přímý
RJ45PP, 4-pin
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.14...0.34 mm²
Push Pull
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
Provozní proud na kontakt max. | 2 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Převodní parametry | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Duplexně | Full duplex |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,34 mm² |
Číslo AWG min. | 26 |
Číslo AWG max. | 22 |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 4 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 11 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Výrobkový standard | IEC 61076-3-117 V.14 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879363372 |
Příslušenství
---- Samostatně připojitelné hranaté konektory ----
---- Připojovací kabel ----
---- Datová linka ----