Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Kabelova civka r=355MM s kabelem

PUR 2x2x0,34, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 100m

Č.prod.: 7000-C0201-7960000
Hmotnost: 7.523 kg
Země původu:  IT
Bude pro Vás připraveno přednostně
Základní cena za kus:
  • 571,64 €
  • 539,88 €
  • 508,12 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Výrobek splňuje požadavky UN/ECE R118
Kabelová cívka (100 m)
Ethernet CAT5, PROFINET IO, EtherCAT
2× 2× 0.34 mm²
PUR (UL/CSA)
vhodný pro vlečný řetěz

General data | Cable
Identifikace kabelu 796
Barva kabelu zelená
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires o Výplň jádra twisted
Stínění kabelu (druh) Měděné pletivo, pozinkované
Stínění kabelu (zakrytí) 85 %
Bandážování Fleece, Foil
Filler ano
wire arrangement bílá, žlutá, modrá, oranžová
Mechanical data | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 3 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 69,3 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 89 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiál vnitřního pláště FRNC
Barva (vnitřní plášť) natur
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Měděná licna, holá
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) 5 m @ 25 °C
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
Electrical resistance line constant wire 55 Ω/km @ 20 °C
Loop resistance 5000 MΩ × km
Nominal voltage power AC max. 300 V
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) 50000 pF/km
AC withstand voltage power (wire - shield) 2 kV @ 60 s
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 80 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -30 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 70 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12 x Outer diameter
Počet torzních cyklů 1 Mio. 25 °C
Namáhání v krutu ± 180 °/m

ECLASS-6.0 27062011
ECLASS-6.1 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 27061801
ECLASS-11.1 27061801
ECLASS-12.0 27061801
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444995
GTIN 4048879334501

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Samostatně připojitelné hranaté konektory ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu