Krimpovaci kontakt F 1,6mm
zlato, 0,75-1mm2, 100 ks
Č.prod.: | 70MH-ZKB1G-0100300 |
Hmotnost: | 0.001 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Otočený lisovací kontakt
Samice
1.6 mm
0.75...1 mm² (AWG 18)
Balení: 100 kusů
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Samice
1.6 mm
0.75...1 mm² (AWG 18)
Balení: 100 kusů
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,75 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 1 mm² |
Číslo AWG max. | 18 |
Instalace | Připojení
Délka odizolování | 7 mm |
---|---|
Připojení | Lisovací kontakt |
Gender | female |
Zapojovací cykly min. | 500 |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | pozlacený |
---|---|
Materiál kontakt | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 3,5 mm |
---|---|
Šířka | 3,5 mm |
Hloubka | 21,6 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261202 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000796 |
Balicí množství | 100 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879653589 |
Příslušenství
---- Krimpovací nástroj ----
---- Vložka pro krimpovací nástroj ----