Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Krimpovaci kontakt F 8mm  70MH-ZKB1S-0400800
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Krimpovaci kontakt F 8mm

stribro, 10mm2, 2 kusy

Č.prod.: 70MH-ZKB1S-0400800
Hmotnost: 0.015 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 16,29 €
  • 15,39 €
  • 14,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Otočený lisovací kontakt
Samice
8 mm
10 mm² (AWG 8)
Balení: 100 kusů
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 10 mm²
Číslo AWG max. 8
Instalace | Připojení
Délka odizolování 16 mm
Připojení Lisovací kontakt
Gender female
Zapojovací cykly min. 500
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu postříbřené
Materiál kontakt Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 13 mm
Šířka 13 mm
Hloubka 43 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
Balicí množství 2
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879649704

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZKB1S-0400800_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZKB1S-0400800_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu