Krytka B16
plast, dvojita paka
Č.prod.: | 70MH-ZSFKQ-A000000 |
Hmotnost: | 0.032 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
B16
Ochranná krytka
Příčné zajištění
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Ochranná krytka
Příčné zajištění
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PA |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | B16 |
---|---|
Druh zajištění | Příčné zajištění |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002314 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879649643 |