B16 Bulkhead mounted h., IP65
Double locking lever m.
Č.prod.: | 70MH-GAFNQ-B000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.404 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
B16
Nástavbový kryt
Příčné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Nástavbový kryt
Příčné zajištění
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Instalace | Připojení
Zapojovací cykly min. | 500 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací, se šroubením |
Technické údaje | Mechanické údaje
Druh pouzdra | Nástavbový kryt |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
---|---|
Povrchová úprava aretace | verzinkt |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál plášť | Hliníkový odlitek |
Materiál zámku | ocel |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | B16 |
---|---|
Výška | 28,5 mm |
Šířka | 43 mm |
Hloubka | 113 mm |
Druh zajištění | Příčné zajištění |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 100 °C |
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879646468 |