Krytka B6
plast, jednoducha paka
Č.prod.: | 70MH-ZSDKL-A000000 |
Hmotnost: | 0.025 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
B6
Ochranná krytka
Podélné zajištění
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Ochranná krytka
Podélné zajištění
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PA |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost | B6 |
---|---|
Druh zajištění | Podélné zajištění |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002314 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879649629 |