Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
LUGS 24 - pasivni modul  54102
Ilustrační obrázek

LUGS 24 - pasivni modul

250V / 8 A

Č.prod.: 54102
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.164 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 126,92 €
  • 120,24 €
  • 113,56 €
  • 100,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

24-pin
Oddělitelné šroubkové svorkovnice

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 250 V
Provozní proud max. 8 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, jednodrátový max. 4 mm²
Instalace | Připojení
Připojení Šroubové svorky SK
Ochrana přístroje | Elektricky
Kategorie přepětí (EN 60664-1) I
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 75 mm
Šířka 70 mm
Hloubka 66 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879026277

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 54102_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 54102_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu