Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12 DISTRIBUTOR BOX 6-WAY, 5-POLE, W/O LED, CNOMO  276459
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

M12 DISTRIBUTOR BOX 6-WAY, 5-POLE, W/O LED, CNOMO

MVD6-U-XA M23 connector 19-pole

Č.prod.: 276459
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.265 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 118,66 €
  • 112,41 €
  • 106,17 €
  • 93,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


6-port, 5-pin
M23 kruhové konektory
použito 19 pinů
bez LED
Další délky kabelů na vyžádání.

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Výsledný proud max. 10 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot 2
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Výška 127 mm
Šířka 54 mm
Hloubka 25 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 80 °C

Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 +
PIN 2 n.c.
PIN 3 -
PIN 4 NO
PIN 5 n.c.
Druh připojení 2
Family construction form M23
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 19
PIN 2 NO S 4
PIN 3 NO S 4
PIN 4 NC S 2
PIN 5 NO S 4
PIN 6 3 (-)
PIN 7 NC S 2
PIN 8 NC S 2
PIN 9 NC S 2
PIN 12 5 (PE)
PIN 13 NC S 2
PIN 14 NC S 2
PIN 15 NO S 4
PIN 16 NO S 4
PIN 19 1 (+)

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879000253

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu