Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M8 female receptacle front mount  236148
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

M8 female receptacle front mount

wires PVC 3x0.25 0,02m

Č.prod.: 236148
Hmotnost: 0.72 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 103,68 €
  • 97,92 €
  • 92,16 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

3× 575 V AC
VDR/hvězda
5.0 m
PUR kabel černý, 4× 1.5 mm², číslované vodiče, dle DESINA
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 10 ... 400 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 400 V
Vstupní napětí AC max. 575 V
Instalace | Připojení
Gender female
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 10 + PE
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra prášková barva
Materiál plášť Hliníkový odlitek
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 43 mm
Šířka 93 mm
Hloubka 72 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879015134

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 236148_9009-04-16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 236148_9009-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu