Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MCS IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/5ADC  857725
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MCS IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/5ADC

Č.prod.: 857725
Hmotnost: 0.8 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 249,08 €
  • 235,24 €
  • 221,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 5 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. 5
Počet sériově zapojených přístrojů max. 2
Paralelní zapojitelnost ano
Sériové zapojení ano
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 400 V
Vstupní napětí AC min. 340 V
Vstupní napětí AC max. 470 V
Vstupní proud AC 0,85 A
Inrush current max. 22 A
Externí předřazené jištění max. 10 A
Účinnost 88 % @ 400 V AC
Elektrické údaje | Výstup
Nastavitelná vypínací charakteristika přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí)
Výstupní napětí DC 24 V
Výstupní napětí DC min. 24 V
Výstupní napětí DC max. 28 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Výstupní proud 5 A
Výstupní proud (UL) 6 A
Přemostění výpadku sítě min. 10 ms @ 400 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 127 mm
Šířka 68 mm
Hloubka 140 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) 5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) 95 % žádná kondenzace

Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 3
PIN 1 PE
PIN 2 L 2
PIN 3 L 1
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002542
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044083
GTIN 4048879076401

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 857725_E222272-NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 857725_E222272-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered CA 857725_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 857725_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 857725_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 857725_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 857725_ina_4_13.pdf (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 857725_48-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 857725_48-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTBF Report 857725_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

  • pro 85062, 85085, 85086, 85095, 85163, 85164, 85165…
    Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
    30,95 €
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu