Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MEF sitovy filtr 3fazovy 1stupnovy

I:50A U:3x600 VAC

Č.prod.: 10535
Hmotnost: 1.7 kg
Země původu:  IT
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 365,85 €
  • 346,59 €
  • 327,34 €
  • 288,83 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Proud: 50 A
1-stupňové
Útlumové křivky na vyžádání.
3fázové a jedno-/dvoustupňové síťové odrušovací filtry MEF 3/1-3/2 se používají v pásmu 0,1...30 MHz na potlačování rušivých vlivů v síťových a napájecích vedeních. Jsou vhodné do sítí TN-C. Nejlepšího účinku se dosáhne s pokud možno krátkými připojovacími vedeními (doporučení: ochranný vodič < 10 cm) o pokud možno co největším průřezu. Síťové odrušovací filtry působí obousměrně. Redukují symetrické i asymetrické rušivé vlivy, se kterými se lze často setkat u frekvenčních měničů a taktovaných napájecích proudových zdrojů.
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Svodový proud max. 10 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Provozní napětí AC max. 600 V
Elektrické údaje | Vstup
Počet fází na vstupu 3
Elektrické údaje | Výstup
Proud při přetížení 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× za hodinu)
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, jednodrátový min. 0,5 mm²
Připojovací průřez, jednodrátový max. 16 mm²
Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min. 0,5 mm²
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max. 10 mm²
Číslo AWG, jednodrátové provedení min. 20
Číslo AWG, jednodrátové provedení, max. 5
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový, min. 20
Číslo AWG, vícedrátový/jemnodrátový max. 7
Ochrana přístroje | Elektricky
Duration insulation test voltage 2 s
Zkušební napětí izolace L-L 3,1 kV
Zkušební napětí izolace L-N 3,3 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Výška 250 mm
Šířka 90 mm
Hloubka 100 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 25/085/21

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu šedý
Počet pinů 3
PIN 1 L 1
PIN 2 L 2
PIN 3 L 3
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu šedý
Počet pinů 3
PIN 1 L 1'
PIN 2 L 2'
PIN 3 L 3'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420290
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363030
GTIN 4048879029216

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 10535_E255912-FOKY8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 10535_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 10534_dxf_x_a.dxf (A)
  • Construction files: STP 10534_stp_x_a.stp (A)
  • Document: Installation guide 10415_ina_4_12.pdf (12)
  • Document: Product data 10531_pd_exDB_2_16.pdf (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 10535_9959-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 10535_9959-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu