Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MEN zdroj  8985351
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MEN zdroj

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/5ADC

Č.prod.: 8985351
Hmotnost: 3.1 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 215,08 €
  • 203,76 €
  • 192,44 €
  • 169,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Proud: 5 A
Výstupní výkon: 120 W
s MES adaptérem na DIN-lištu
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Orosování nepřípustné
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Jištění 1 na primární straně, externí 1,6 A @230 V AC
Jištění 2 na primární straně, externí 1 A @400 V AC
Charakteristika předřazeného jištění setrvačná
Vstupní napětí 1 AC 230 V
Vstupní napětí 1 AC min. 195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max. 264,5 V
Vstupní napětí 2 AC 400 V
Vstupní napětí 2 AC min. 340 V
Vstupní napětí 2 AC max. 460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,97 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,56 A
Elektrické údaje | Výstup
Jištění na sekundární straně, externí 10 A
Výstupní filtr Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC 24 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Output current max. 6 A
Konstrukční řešení v podobě sekundárního jištění Nožová pojistka FKS
Zbytkové zvlnění max. 5 %
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a 75 mm
Upevňovací rozměr b 84 mm
Upevňovací rozměr c 5,8 mm
Výška 95 mm
Šířka 69 mm
Hloubka 136 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Snížení výkonu od 40 °C
Výrobkový standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC EN 55011 B, EN 61000-3-2

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu metallic
Počet pinů 1
PIN 1 PE
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 3
PIN 1 +
PIN 2 -
PIN 3 -
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879065733

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 8985351_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 8985351_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered CA 8985351_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 8985351_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 8985351_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 8985351_859-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 8985351_859-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu