Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MET transfromator, 1fazovy  86055
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MET transfromator, 1fazovy

P: 1000VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Č.prod.: 86055
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 14.55 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 229,57 €
  • 217,49 €
  • 205,40 €
  • 181,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
1000 VA
Izolační třída T 60/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 240 V
Vstupní napětí 2 AC 415 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 4,64 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 2,68 A
Inrush current at input voltage 1 110 A
Inrush current at input voltage 2 62,5 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1 138 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2 79,4 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 1 110 V
Výstupní napětí AC 2 240 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Spínací výkon AC max. 1000 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 4 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a 111,5 mm
Upevňovací rozměr b 135 mm
Upevňovací rozměr c 7 mm
Výška 138 mm
Šířka 174 mm
Hloubka 160 mm
Průměr otvoru 7 mm
Délka otvoru 11 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4048879078863

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 86055_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 86055_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  86055_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86055_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86055_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 86055_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 86055_PD_X_20.zip (20)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86055_129-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86055_129-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu