MET transfromator, 1fazovy
P: 1500VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Č.prod.: | 86061 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 21.5 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
1500 VA
Izolační třída T 60/B
1500 VA
Izolační třída T 60/B
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 400 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 380 V |
Vstupní napětí AC max. | 420 V |
Vstupní proud AC | 3,97 A |
Zapínací proud max. | 50 A |
Zkratový proud | 201,5 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC | 230 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 1500 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 141,5 mm |
Upevňovací rozměr b | 135 mm |
Upevňovací rozměr c | 7 mm |
Výška | 168 mm |
Šířka | 174 mm |
Hloubka | 162 mm |
Průměr otvoru | 7 mm |
Délka otvoru | 11 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043200 |
GTIN | 4048879078849 |