MIRO 6,2 - optoclen
IN: 24VDC - OUT: 24VDC / 6A, pruzinove svorky
Č.prod.: | 3000-32512-2100040 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.026 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Tranzistor 6 A
24 V DC
Pružinové svorky
Kompletní modul
24 V DC
Pružinové svorky
Kompletní modul
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí DC min. | 18 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní proud | 9 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. | 31 µs |
---|---|
Prahové napětí max. | 240 mV |
Spínací frekvence, indukční, max. | 50 Hz |
Frekvence spínání, ohm., max. | 500 Hz |
Spínací napětí DC min. | 3 V |
Spínací napětí DC max. | 30 V |
Spínací proud min. | 10 mA |
Spínací proud max. | 6 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | žlutá |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Jmenovité izolační napětí | 50 V |
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno |
---|---|
Výška | 93 mm |
Šířka | 6,2 mm |
Hloubka | 75,6 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365005 |
GTIN | 4048879532747 |
Příslušenství
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Optočlen ----