Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm  52511
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Č.prod.: 52511
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.028 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 30,83 €
  • 29,11 €
  • 27,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistor 0.2 A
24 V DC
Ovládací proud 0.1 mA (5 V DC)
Šroubové svorky
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. 0 V
Vstupní napětí OFF DC max. 2 V
Vstupní napětí DC min. 15 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Vstupní proud DC max. 16 mA
Řídící proud 0,1 mA
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. 18 µs
Klidový proud OFF max. 0,1 mA
Spínací frekvence max. 20000 Hz
Spínací napětí DC min. 5 V
Spínací napětí DC max. 48 V
Spínací proud min. 0,1 mA
Spínací proud max. 0,2 A
Pokles napětí DC max. 1,2 V
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí 3750 V
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 91 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 71 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 -
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 +
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 In
Druh připojení 4
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 14
Druh připojení 5
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 1
PIN 1 13 +

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
GTIN 4048879026857

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 52511_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 52511_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 52511_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 52511_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Construction files: DXF 52000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 52511_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 52000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52511_1531-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52511_1531-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 52511_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Svorka ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Štítek pro svorku ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu