Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MKN napajeci zdroj, 1fazovy, stabiliz.  85620
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MKN napajeci zdroj, 1fazovy, stabiliz.

IN: 230VAC OUT: 5V/0,2ADC

Č.prod.: 85620
Hmotnost: 0.2 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 128,11 €
  • 121,37 €
  • 114,62 €
  • 101,14 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 5 V DC
Proud: 200 mA
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Orosování nepřípustné
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Charakteristika předřazeného jištění setrvačná
Vstupní napětí AC min. 207 V
Vstupní napětí AC max. 253 V
Vstupní proud 20 mA
Externí předřazené jištění max. 0,063 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní filtr Filtrační kondenzátor, VDR
Output current max. 0,2 A
Zbytkové zvlnění (s-s) max. 10 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Výrobkový standard EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMC EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879079624

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 85620_767-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Šroubovák ----
---- Držák válcové pojistky ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu