MOSA M12 F primy , 4pin, 0,14…0,34mm2
stineny, samorezne svorky
Č.prod.: | 7000-12651-0000000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.028 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Samice přímá
M12, 4-pin
připojení samořeznými svorkami
Průřez vodičů: 0.14...0.34 mm²
Dobrá odolnost proti chemikáliím a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
M12, 4-pin
připojení samořeznými svorkami
Průřez vodičů: 0.14...0.34 mm²
Dobrá odolnost proti chemikáliím a olejům
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
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 50 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 50 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,14 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 0,34 mm² |
Průměr jednotlivého drátu min. | 0,1 mm |
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 2 mm |
Připojení | Zářezové svorky IDC |
Technické údaje | Ochrana přístroje
Stíněný | ano |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Svorkový rozsah min. | 4,5 mm |
---|---|
Svorkový rozsah max. | 8,8 mm |
Výška | 49 mm |
Šířka | 19,5 mm |
Hloubka | 19,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879306034 |
Příslušenství
---- Připojovací kabel ----
---- Momentový klíč ----
---- Boční štípací kleště ----
---- Řezač kabelu ----
---- Nástroj pro stripování kabelů ----
---- Nůžky na kabely ----