Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MOSA M12 M primy, 3pin, 0,25…0,5mm2,

samorezne svorky

Č.prod.: 7000-12461-0000000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.024 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 9,50 €
  • 8,97 €
  • 8,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Samec přímý
M12, 3-pin
Svorky IDC
Průřez vodičů: 0.25...0.5 mm²
Obj.č. 7005 - M12 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Family construction form M12
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 32 V
Provozní napětí DC max. 32 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,25 mm²
Připojovací průřez max. 0,5 mm²
Průměr jednotlivého drátu min. 0,1 mm
Instalace | Připojení
Průměr izolace žíly min. 1,2 mm
Wire insulation diameter max. 1,6 mm
Utahovací moment 0,6 Nm
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) III
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min. 4 mm
Svorkový rozsah max. 5,1 mm
Výška 55 mm
Šířka 15 mm
Hloubka 15 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879201858

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7000-12461_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Připojovací kabel ----
---- Momentový klíč ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu