Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MPOT 5K-Ohm/270 stupnu  67505
Ilustrační obrázek

MPOT 5K-Ohm/270 stupnu

potenciometrovy modul

Č.prod.: 67505
Hmotnost: 0.07 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 78,03 €
  • 73,70 €
  • 69,36 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Potenciometr 270°
5 kΩ
10-otáčkový potenciometr má decimální stupnici a zamykací páčku
Potenciometrové moduly jsou standardizovány. Jsou k dispozici jako 270° potenciometr a 10-otáčkový potenciometr pro jemné nastavení. Mohou být napájeny 10 V DC nebo 24 V DC. Integrovaný rezistor sníží napětí, takže napětí 24 V DC může být zredukováno do rozsahu cca 0...11 V. Připojení je realizováno svorkovnicemi.

Technické údaje | Elektrické údaje
Výkon max. 1 W
Lineárnost ±3 %
Odpor 5 kΩ
Tolerance odporu 20 %
Elektrické údaje | Vstup
Ztrátový výkon max. 0,25 W
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 75 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 65 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371227
ECLASS-6.1 27371227
ECLASS-7.0 27371227
ECLASS-8.0 27371227
ECLASS-9.0 27371227
ECLASS-10.1 27371227
ECLASS-11.1 27371227
ECLASS-12.0 27371227
ETIM-5.0 EC001027
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85334010
GTIN 4048879041669

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu