Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MST transformator, 1fazovy  86157
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MST transformator, 1fazovy

P: 5000VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC

Č.prod.: 86157
Hmotnost: 37 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 799,43 €
  • 757,35 €
  • 715,28 €
  • 631,13 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
5000 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 208 V
Vstupní napětí 2 AC 550 V
Vstupní napětí AC 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 25,4 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 9,6 A
Inrush current at input voltage 1 378 A
Inrush current at input voltage 2 143 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1 1362 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2 515 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Výstupní napětí AC 1 230 V
Výstupní napětí AC 2 115 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Spínací výkon AC max. 5000 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 5,1 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 4-otvorová montáž šrouby
Upevňovací rozměr a 200 mm
Upevňovací rozměr b 174 mm
Upevňovací rozměr c 9 mm
Výška 248 mm
Šířka 197 mm
Hloubka 250 mm
Průměr otvoru 9 mm
Délka otvoru 14 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Input
Druh připojení 3 Output
Druh připojení 4 Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Druh připojení 2
Připojení Plug-in terminals RK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
PIN 7 7
PIN 8 8
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Druh připojení 4
Připojení Plug-in terminals RK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 4
PIN 1 9
PIN 2 10
PIN 3 11
PIN 4 12
Druh připojení 5
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu metallic
Počet pinů 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043200
GTIN 4048879078689

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 86157_E182075-XPTQ8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 86157_E182075-XPTQ2_ur_z_d.pdf (D)
  • Certificate: GL  86157_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86157_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86157_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 86157_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 86157_PD_X_21.zip (21)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86157_156-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86157_156-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu