Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MST transformator, 1fazovy,  86465
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MST transformator, 1fazovy,

P: 1600VA IN: 230/400VAC+-15VAC OUT:2x24VAC

Č.prod.: 86465
Hmotnost: 19.5 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 368,51 €
  • 349,11 €
  • 329,72 €
  • 290,93 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové bezpečnostní transformátory
1600 VA
Izolační třída T 40/B
Orosování nepřípustné
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 230 V
Vstupní napětí 1 AC min. 195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max. 264,5 V
Vstupní napětí 2 AC 400 V
Vstupní napětí 2 AC min. 340 V
Vstupní napětí 2 AC max. 460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 7,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 4,2 A
Inrush current at input voltage 1 135 A
Inrush current at input voltage 2 69 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1 275 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2 163 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Výstupní napětí AC 1 48 V
Výstupní napětí AC 2 24 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Spínací výkon AC max. 1600 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 5,8 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a 141,5 mm
Upevňovací rozměr b 135 mm
Upevňovací rozměr c 7 mm
Výška 168 mm
Šířka 174 mm
Hloubka 222 mm
Průměr otvoru 7 mm
Délka otvoru 11 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 4
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu metallic
Počet pinů 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043200
GTIN 4048879366816

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 86465_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 86465_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificate: GL  86465_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86465_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86465_p8_2_50.zip (50)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86465_216-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86465_216-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu