Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MSVD zasuvkovy modul  4000-72000-0150000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MSVD zasuvkovy modul

UTE, oranzova

Č.prod.: 4000-72000-0150000
Hmotnost: 0.045 kg
Země původu:  FR
Bude pro Vás připraveno přednostně
Základní cena za kus:
  • 30,60 €
  • 28,90 €
  • 27,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Francie (UTE-NF) oranžová
Šroubové svorky
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 250 V
Provozní proud min. 10 A
Provozní proud max. 16 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Číslo AWG max. 14
Instalace | Připojení
Připojení Pružinové svorky FK
Instalace | Obsazení pinů
Přípojky na pól 2
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Konektor snap-in
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35
Výška 68 mm
Šířka 47 mm
Hloubka 56 mm

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879031264

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-72000-0150000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 4000-72000-0150000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 20559101_ina_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-72000-0150000_4163-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu