Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MTL transformator, 1fazovy, P: 25VA  86470
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MTL transformator, 1fazovy, P: 25VA

IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Č.prod.: 86470
Hmotnost: 1.14 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 101,46 €
  • 96,12 €
  • 90,78 €
  • 80,10 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 230 V
Vstupní napětí 1 AC min. 195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max. 264,5 V
Vstupní napětí 2 AC 400 V
Vstupní napětí 2 AC min. 340 V
Vstupní napětí 2 AC max. 460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,19 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,11 A
Inrush current at input voltage 1 1,62 A
Inrush current at input voltage 2 0,94 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1 1,78 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2 1,03 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Výstupní napětí AC 1 230 V
Výstupní napětí AC 2 115 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Spínací výkon AC max. 25 VA
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 4 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a 96 mm
Upevňovací rozměr b 60 mm
Upevňovací rozměr c 5,5 mm
Výška 108 mm
Šířka 87 mm
Hloubka 98 mm
Průměr otvoru 5,5 mm
Délka otvoru 9 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 5
PIN 1 PE
PIN 2 1
PIN 3 2
PIN 4 3
PIN 5 4

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4048879078238

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: P8 86470_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 86470_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 86470_ina_2_10.pdf (10)
  • Document: Product data 86470_PD_X_16.zip (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Označení zařízení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu