Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MTL transformator, 1fazovy, P: 40VA  86451
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

MTL transformator, 1fazovy, P: 40VA

IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

Č.prod.: 86451
Hmotnost: 1.42 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 96,57 €
  • 91,49 €
  • 86,40 €
  • 76,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50/60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 230 V
Vstupní napětí 1 AC max. 230 V
Vstupní napětí 2 AC 400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,25 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,15 A
Inrush current at input voltage 1 4,6 A
Inrush current at input voltage 2 2,6 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1 2,7 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2 1,6 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Výstupní napětí AC 1 48 V
Výstupní napětí AC 2 24 V
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a 96 mm
Upevňovací rozměr b 60 mm
Upevňovací rozměr c 2,75 mm
Výška 107 mm
Šířka 87 mm
Hloubka 103 mm
Průměr otvoru 2,75 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. -20 °C
Ambient temperature max. 60 °C
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -30 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041
EMC 2014/30/EU

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 5
PIN 1 PE
PIN 2 1
PIN 3 2
PIN 4 3
PIN 5 4

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4048879078344

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: P8 86451_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 86451_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 86450_ina_2_10.pdf (10)
  • Document: Product data 86451_PD_X_16.zip (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Označení zařízení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu