Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MVK MPNIO DI8 DO8 M12L 4P

MVK ProfiNet, metal

Č.prod.: 55164
Hmotnost: 0.925 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 572,36 €
  • 540,56 €
  • 508,76 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
M12 elektrická, 4pól., L-kód., 2× max. 12 A
M12, 5-pin, A-kódování
FSU (Fast-Start-Up)
Galvanické oddělení
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Výsledný proud UA max. 12 A
Výsledný proud US max. 12 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 2 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol PROFINET
Průmyslová komunikace | Profinet
Počet aktivních spojení (řadič IO) max. 2
FSU (Fast-Start-Up) ano
Doba rychlého spuštění max. 0,5 s
IRT (síťová komuníkace) ano
Klient MRP ano
PROFINET Netload Class III
Adresace PROFINETu DCP
Třída shody PROFINETu C
Specifikace PROFINET V2.3
Shared Device/Input ano
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Přerušení kabelu na každý port
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 42 mm
Šířka 63 mm
Hloubka 225 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 X0-X3
Druh připojení 2 X4-X7
Druh připojení 3 XD1
Druh připojení 4 XD2
Druh připojení 5 XF2
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO (UA)
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO (UA)
PIN 5 PE
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování L
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Druh připojení 4
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování L
Počet pinů 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Druh připojení 5
Montáž připojeno, šroubované
Utahovací moment 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování D
Počet pinů 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879852227

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 55164_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 55164_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: PROFIenergy 55164_Z40295-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf (B)
  • Certificate: ProfiNet  55164_Z13008-Z40295-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Construction files: DXF 55160_dxf_x_a.7z (A)
  • Construction files: P8 55164_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 55160_stp_x_c.zip (C)
  • Document: Installation guide 55164_ina_x_12.zip (12)
  • Document: Installation guide 20559091_ina_x_10.zip (10)
  • Document: Product data 55164_pd_x_10.zip (10)
  • Document: User manual 54530_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55164_06-10.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55164_06-10.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 55164_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55164_10501099-1.19.00-V_tb5_x_11.zip (11)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)

---- Uzemňovací materiál ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Napájecí kabel ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu