Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12  58844
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Managed Switch 10x10/100/1000BT IP67 Metal M12

Č.prod.: 58844
Hmotnost: 0.916 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 998,69 €
  • 943,20 €
  • 887,72 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

10-portový bez GE
M12 Power, 4-pin, L-kódování
Napájení PIN 1/3
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 9 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 1000 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover ano
Automatická negociace ano
Duplexně Full duplex
Rámce LLDP Přesměrování
Kruhová topologie RSTP, STP
Druh přepínání managed
Průmyslová komunikace | funkce IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adresace Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Standardně v zapnutém stavu
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (standardně aktivní)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) ano
VLANs max. (IEEE 802.1Q) 64
Časová synchronizace Klient NTP
Diagnostika
Alarmový kontakt ne
Diagnostika žádné napětí
Vzdálená údržba Open VPN Client
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Zrcadlení portů 1:1
RMON ano
SNMP Traps ano
Syslog ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Kov
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 224,5 mm
Šířka 63 mm
Hloubka 37,4 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 45 °C
Přepravní teplota min. -40 °C
Přepravní teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 XD1
Druh připojení 2 XD2
Druh připojení 3 XF1-XF10
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování L
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování L
Počet pinů 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu zelená
Kódování X
Počet pinů 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DB -
PIN 5 DD +
PIN 6 DD -
PIN 7 DC -
PIN 8 DC +

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879866293

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 58844_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58844_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 58844_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58844_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 58844_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 58844_ina_x_10.zip (10)
  • Document: Product data 58844_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: User manual 58840_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58844_08-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 58844_08-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 58844_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58844_10501110_1.x.x-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Release Notes 58820_RN0_en_b.pdf (B)

---- Označení zařízení ----
---- Napájecí kabel ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Momentový klíč ----
---- Datová linka ----
---- Šroubovací zátka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu