Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlight50/70 Pro - hlinikova trubka 800mm  4000-76070-0000918
Ilustrační obrázek

Modlight50/70 Pro - hlinikova trubka 800mm

Č.prod.: 4000-76070-0000918
Hmotnost: 0.4 kg
Země původu:  ID
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 40,10 €
  • 37,87 €
  • 35,64 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Hliníková trubka
800 mm
pro Modlight50/70 Pro

Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Hliník
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 800 mm
Šířka 21,7 mm
Hloubka 21,7 mm

ECLASS-6.0 27119290
ECLASS-6.1 27371236
ECLASS-7.0 27371236
ECLASS-8.0 27371236
ECLASS-9.0 27371236
ECLASS-10.1 27371236
ECLASS-11.1 27371236
ECLASS-12.0 27371236
ETIM-5.0 EC001155
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 76169990
GTIN 4048879751902

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-76070-0000918_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-76070-0000918_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-76070-0000918_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu