Modlight50 Pro - sirena
4 tony, IP65
Č.prod.: | 4000-76050-1100004 |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | ID |
Dostupné
Popis
Siréna moduly
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 21,6 V |
Provozní napětí DC max. | 26,4 V |
Příkon max. | 62,5 mA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, s aretací |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PC |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 52 mm |
---|---|
Šířka | 50 mm |
Hloubka | 50 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Montáž | Bajonetový uzávěr |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371200 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371237 |
ECLASS-7.0 | 27371237 |
ECLASS-8.0 | 27371237 |
ECLASS-9.0 | 27371237 |
ECLASS-10.1 | 27371237 |
ECLASS-11.1 | 27371237 |
ECLASS-12.0 | 27371237 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85318070 |
GTIN | 4048879751568 |