Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlight70 Pro - set  4000-76704-5310000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Modlight70 Pro - set

zakladna, zelena, zluta, cervena, M12 dolu

Č.prod.: 4000-76704-5310000
Hmotnost: 0.4 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 192,69 €
  • 181,99 €
  • 171,28 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Základna + LED moduly + M12 (dolů)
zelená, žlutá, červená
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 21,6 V
Provozní napětí DC max. 26,4 V
Příkon max. 135 mA
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 293 mm
Šířka 70 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371230
ECLASS-6.1 27371230
ECLASS-7.0 27371230
ECLASS-8.0 27371230
ECLASS-9.0 27371230
ECLASS-10.1 27371230
ECLASS-11.1 27371230
ECLASS-12.0 27371230
ETIM-5.0 EC001042
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85318070
GTIN 4048879759922

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-76704-5310000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-76704-5310000_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-76704-5310000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-76070-1300002_ina_x_14.pdf (14)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-76704-5310000_07-09.18_ce_z_a.pdf (A)

---- Montážní držák pro signální věž ----
---- Trubka pro signální věž ----
---- Základna pro signální věž ----
---- Štítek s nápisem ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu