Modlight70 - adapter pro montaz
magneticky adapter, M16x1,5
Č.prod.: | 4000-75070-0000920 |
Hmotnost: | 0.365 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Magnetická základna
s průchodkou (M16×1.5 mm)
s průchodkou (M16×1.5 mm)
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Hliník |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 35 mm |
---|---|
Šířka | 70 mm |
Hloubka | 70 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371235 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371235 |
ECLASS-7.0 | 27371235 |
ECLASS-8.0 | 27371235 |
ECLASS-9.0 | 27371235 |
ECLASS-10.1 | 27371235 |
ECLASS-11.1 | 27371235 |
ECLASS-12.0 | 27371235 |
ETIM-5.0 | EC002557 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85319000 |
GTIN | 4048879031097 |