Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink MSDD - modul rozhrani  4000-68000-4540000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Modlink MSDD - modul rozhrani

Svycarsko, 2x vyrez data

Č.prod.: 4000-68000-4540000
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  HU
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 41,04 €
  • 38,76 €
  • 36,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

1× Švýcarsko
2× výřez pro RJ45
Certificate
Certificate

Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 87,5 mm
Šířka 50,7 mm
Hloubka 43 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -5 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Skladovací teplota min. -10 °C
Skladovací teplota max. 60 °C
Stínicí plech
Connection information Závit M4
Utahovací moment 0,9 Nm
Švýcarsko
Připojovací průřez max. 1,5 mm²
Číslo AWG max. 16
Provozní napětí AC 250 V
Provozní proud 10 A
Připojení Pružinové svorky FK
Počet pinů 2 + PE
Přípojky na pól 2
S ochranným kontaktem ano

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879601061

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-4540000_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 4000-68000-4540000_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-4540000_stp_x_c.zip (C)
  • Document: Installation guide 20559232_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-4540000_3609-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Uzemňovací materiál ----
---- Adaptér USB ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu