Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Modlink MSDD - modul rozhrani dvojity

UTE zasuvka 250V/16A AC, RJ45, priprava: USB - mont. otvor

Č.prod.: 4000-68000-4310001
Hmotnost: 0.11 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 49,23 €
  • 46,50 €
  • 43,76 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

1× Francie (UTE-NF) bílá
1× RJ45, 8-pin kov, CAT5e (samice/samice)
1× výřez pro proud. chr.
Certificate
Certificate

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 88 mm
Šířka 116 mm
Hloubka 70 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Skladovací teplota min. 5 °C
Skladovací teplota max. 40 °C
Stínicí plech
Connection information Závit M4
Utahovací moment 0,9 Nm
Francie (UTE-NF)
Připojovací průřez max. 4 mm²
Číslo AWG max. 12
Provozní napětí AC 250 V
Provozní proud 16 A
Připojení Šroubové svorky SK
Počet pinů 2 + PE
Přípojky na pól 2
S ochranným kontaktem ano
RJ45
Provozní napětí AC max. (certifikace UL) 30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL) 42,4 V
Provozní proud max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Rodinné konstrukční provedení zadní strany RJ45
Kategorie kabelu min. Cat5e
Druh zajištění Konektor snap-in

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879384513

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-4310001_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-68000-4310001_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 4000-68000-4310001_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 20559231_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-4310001_4085-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Uzemňovací materiál ----
---- Adaptér USB ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu