Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Modlink MSDD - prislusenstvi  4000-68000-9040042
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Modlink MSDD - prislusenstvi

prechodka SUB-D15 M / SUB-D15 M

Č.prod.: 4000-68000-9040042
Hmotnost: 0.012 kg
Země původu:  TW
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 14,04 €
  • 13,26 €
  • 12,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Gender Changer
SUB-D15 (samec/samec)
Certificate

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 39,5 mm
Šířka 16,8 mm
Hloubka 25 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27143490
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440214
ECLASS-9.0 27440214
ECLASS-10.1 27440214
ECLASS-11.1 27440214
ECLASS-12.0 27440214
ETIM-5.0 EC000830
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879036849

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu