Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
NLS napajeci zdroj, 1/2-fazovy,  85635
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

NLS napajeci zdroj, 1/2-fazovy,

IN: 230/400VAC OUT: 24V/2ADC

Č.prod.: 85635
Hmotnost: 2.5 kg
Země původu:  CZ
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 354,68 €
  • 336,02 €
  • 317,35 €
  • 280,01 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Proud: 2 A
Výstupní výkon: 48 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Orosování nepřípustné
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň SELV
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Jištění 1 na primární straně, externí 1 A
Jištění 2 na primární straně, externí 0,6 A
Charakteristika předřazeného jištění setrvačná
Vstupní napětí 1 AC 230 V
Vstupní napětí 2 AC 400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,54 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,32 A
Účinnost 59 %
Elektrické údaje | Výstup
Jištění na sekundární straně, externí 3,15 A
Výstupní napětí DC 24 V
Výstupní napětí DC min. 23,52 V
Výstupní napětí DC max. 24,48 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Výstupní proud 2 A
Konstrukční řešení v podobě sekundárního jištění Microfuse 5 × 20 mm
Charakteristika sekundárního jištění setrvačná
Zbytkové zvlnění, statické 2 mV
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu ano
Zkratová ochrana na výstupu ano
Termospínač 120 °C
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a 98 mm
Upevňovací rozměr b 44 mm
Upevňovací rozměr c 4,5 mm
Výška 75 mm
Šířka 67,8 mm
Hloubka 118 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Výrobkový standard EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMC EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
GTIN 4048879079587

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 85635_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 85635_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Installation guide 85635_ina_d_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Šroubovák ----
---- Držák válcové pojistky ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu