Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pod ventil, typ BI 11mm  3124148
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Odrusovaci modul pod ventil, typ BI 11mm

PBS-VL-24/50

Č.prod.: 3124148
Hmotnost: 0.012 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 12,47 €
  • 11,77 €
  • 11,08 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

24 V AC/DC
VDR + LED
Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.
Dbejte na rozestavení pinů (PE na kabelovém vývodu konektoru). Verze otočená o 180° na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Doba prodlevy před odpadnutím min. 15 ms
Přídržný výkon max. 50 W
Elektrické údaje | Napájení
Vypínací špičkové napětí max. 45 V
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 0 V
Vstupní napětí AC max. 32 V
Vstupní napětí DC min. 0 V
Vstupní napětí DC max. 32 V
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu postříbřené
Barva pouzdra černá
Materiál plášť PA
Materiál kontakt Bronze
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 15 mm
Šířka 63 mm
Hloubka 21,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Teplota pouzdra max. (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879012041

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 3124148_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Product data 3124115_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3124148_07-09.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3124148_07-09.20_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu