Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro Möller/Omron  21028
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Odrusovaci modul pro Möller/Omron

RC prvek, 110/230VAC

Č.prod.: 21028
Hmotnost: 0.026 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 18,00 €
  • 17,00 €
  • 16,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek DIL 0-2...M, DIL R...
Technické údaje | Elektrické údaje
Tlumící faktor 1.5× UN
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 110 V
Vstupní napětí AC max. 253 V
Vstupní napětí DC min. 110 V
Vstupní napětí DC max. 253 V
Instalace | Připojení
Connection information Zástrčka
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 37 mm
Šířka 38 mm
Hloubka 11 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879020237

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 21028_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: EAC 21028_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 21028_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 21028_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Product data 21028_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 21028_06-06.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 21028_06-06.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu