Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro Siemens  21222
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro Siemens

RC 230V pro 3RT10 56...

Č.prod.: 21222
Hmotnost: 0.03 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 14,31 €
  • 13,52 €
  • 12,72 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

230 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate

Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek 3 RT 1.5/6/7
Technické údaje | Elektrické údaje
Tlumící faktor 1.5× UN
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 127 V
Vstupní napětí AC max. 250 V
Vstupní napětí DC min. 127 V
Vstupní napětí DC max. 250 V
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 37,5 mm
Šířka 36 mm
Hloubka 27,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879019880

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 21222_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Product data 21215_pd_x_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 21222_08-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 21222_08-05.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu