Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro motor  23016
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro motor

Varistorovy prvek, 3x575VAC/10kW

Č.prod.: 23016
Hmotnost: 0.12 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 31,14 €
  • 29,41 €
  • 27,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

3× 575 V AC
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 10 ... 400 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 575 V
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min. 0,5 mm²
Instalace | Připojení
Connection information Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Délka jednotlivých licen 250 mm
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Materiál zalévací hmoty 2-složková zalévací hmota
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 75 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 42 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879019545

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 23016_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered CA 23016_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 23016_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 23016_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 23016_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 23000_pd_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 23016_02-04.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 23016_02-04.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu