Odrusovaci modul pro motor
RC 3 RG-400/20
Č.prod.: | 23121 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.075 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
3× 400 V AC
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 10 ... 400 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 400 V |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Connection information | Jednotlivé licny |
---|---|
Délka jednotlivých licen | 150 mm |
Kabelové očka | M6isoliert |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Materiál zalévací hmoty | 2-složková zalévací hmota |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | připojeno |
---|---|
Suitable for mounting type | Motorklemmkasten |
Výška | 39 mm |
Šířka | 39 mm |
Hloubka | 44 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4048879019224 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----