Adapter M12 / D-Sub 90° Profibus - slitina Zn
M12 M B-kod. / M12 F B-kod. / D-Sub 9pin
Č.prod.: | 7000-99431-0000000 |
Hmotnost: | 0.104 kg |
Země původu: | HU |
Dostupné
Popis
PROFIBUS
Sběrnicový konektor 90°
SUB-D9 (samec); M12× 1 mm, B-kódování
Adresovací zařízení
Sběrnicový konektor 90°
SUB-D9 (samec); M12× 1 mm, B-kódování
Adresovací zařízení
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Ukončovací odpor | integrované, připojitelné |
---|
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 12 MBit/s |
---|
Instalace | Připojení
Family construction form | M12 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP30 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 66 mm |
---|---|
Šířka | 62 mm |
Hloubka | 17 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879600392 |